Gerade-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact straight M63 x 1,5 (2")

Gerade-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact straight M63 x 1,5 (2") Art.-Nr. 908480
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
908480
Artikelbezeichnung
Gerade-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung CV Compact straight M63 x 1,5 (2")
Gewindeart
metrisch
Größe
M63 x 1,5
Gewicht in kg/1000 St.
38,6
Gewindelänge mm
16,0
Schlüsselweite mm
72
Passend zu Schlauch-außen-Ø mm
51,6
Passend zu Schlauch Nennweite
2
Stück pro Verpackungseinheit
2
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892386732
Zolltarifnummer
74198090

Technische Daten

Gerade-Messing-vernickelte-Schlauchverschraubung
Temperaturbereich -45°C bis +105°C
Schutzart IP 67

Details

Aufbau

      • Material: Messing vernickelt
      • O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
      • Erdungshülse: Stahl
      • Dichtring: Polyamid (PA)

Hinweise

      • Passend für Metallschutzschläuche:
      • Anaconda Sealtite®:
      • EF, HTDL, OR, HC, HCX, ZHLS, HFX

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible