Lösbare-Kabelbinder W 200mm Art.-Nr. 97634
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)

Artikeldetails

Art.-Nr.
97634
Artikelbezeichnung
Lösbare-Kabelbinder W 200mm
Farbe
schwarz
Länge mm
200,0
Bündel Ø mm
50
Breite mm
7,6
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892401329
Zolltarifnummer
39269097

Technische Daten

Lösbare-Kabelbinder
Temperaturbereich -40°C bis +80°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6.6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V2)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • silikonfrei

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V2

Verwendung

      • Wieder lösbare Kabelbinder zur vorübergehenden Montage.
      • Diese Kabelbinder lassen sich ohne Werkzeug mit nur einem Handgriff öffnen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible