Wellschlauch-Halter COS NW 23 schwarz Art.-Nr. 920359
  • halogenfrei (LS0H)

Artikeldetails

Art.-Nr.
920359
Artikelbezeichnung
Wellschlauch-Halter COS NW 23 schwarz
Farbe
schwarz
Höhe mm
43,5
Passend zu Nennweite
23,0
Breite mm
42,0
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892382376
Zolltarifnummer
39174000

Technische Daten

Wellschlauch-Halter
Temperaturbereich -30°C bis +105°C

Details

Aufbau

      • Material: Polyamid (PA) 6
      • Entflammbarkeit nach UL 94

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • cadmiumfrei
      • beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Schlauchhalter für teilbare Schutzschläuche HELUcond CO.
      • Schnelle Befestigung mit integrierter Rippe, die den Schutzschlauch auch in axialer Richtung fixiert

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible