Kabeleinziehstrümpfe 20-25 mm Art.-Nr. 905375

Artikeldetails

Art.-Nr.
905375
Artikelbezeichnung
Kabeleinziehstrümpfe 20-25 mm
Innen-Ø max. mm
25,0
Innen-Ø min. mm
20,0
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892427909
Zolltarifnummer
73129000

Technische Daten

Kabeleinziehstrümpfe

Details

Aufbau

      • Material: Stahl verzinkt

Verwendung

      • Kabeleinziehstrumpf für die Verlegung von Kabeln mit großen Zugkräften.
      • Eine Schlaufe, die mit einer Kausche und einer Pressklemme verstärkt ist.
      • Zurückgeflochten - unter Zugbelastung selbst festziehend.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible