Kabelmontagestrümpfe 10-15 mm Art.-Nr. 905601

Artikeldetails

Art.-Nr.
905601
Artikelbezeichnung
Kabelmontagestrümpfe 10-15 mm
Innen-Ø max. mm
15,0
Innen-Ø min. mm
10,0
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892427930
Zolltarifnummer
73129000

Technische Daten

Kabelmontagestrümpfe

Details

Aufbau

      • Material: Edelstahl 1.4401 / AISI 316

Verwendung

      • Hochwertiger Kabelmontagestrumpf aus Edelstahl - auch geeignet für Windkraftanlagen in Küstennähe. Zum rutschfesten Montieren senkrecht hängender Kabel.
      • Eine seitliche Schlaufe, die mit einer Kausche und einer Pressklemme verstärkt ist.
      • Zurückgeflochten - unter Zugbelastung selbst festziehend.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible