Kabelnachziehstrümpfe 50-60 mm Art.-Nr. 905905
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
905905
Artikelbezeichnung
Kabelnachziehstrümpfe 50-60 mm
Innen-Ø max. mm
60,0
Innen-Ø min. mm
50,0
Stück pro Verpackungseinheit
1
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892428142
Zolltarifnummer
73129000

Technische Daten

Kabelnachziehstrümpfe

Details

Aufbau

      • Material: Stahl verzinkt

Verwendung

      • Kabelnachziehstrumpf für das Nachziehen bereits verlegter Kabel. Auch als Montagestrumpf senkrecht hängender Kabel geeignet.
      • Zwei seitliche Schlaufen, die mit Kauschen und Pressklemmen verstärkt sind.
      • Zurückgeflochten - unter Zugbelastung selbst festziehend.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible