Ergebnisse für ""

35217 Treffer gefunden
Es werden max. 10.000 Treffer angezeigt. Bitte nutzen Sie die Filter für ein genaueres Suchergebnis.
Pro Seite:
Sortieren nach:
Aderzahl
Anzahl Paare
Nennquerschnitt (mm²)
AWG-Nr.
Leiterdurchmesser (mm)
Schutzleiter
Zul. Betriebstemp. am Leiter
Leitermaterial
Leiteraufbau
Vehicle Cable FLRY Type B rosa 1 x 1,5 mm² Art.-Nr. 28536 Kopieren
Vehicle Cable FLRY Type B violett 1 x 0,75 mm² Art.-Nr. 28512 Kopieren
Vehicle Cable FLY blau 1 x 1 mm² Art.-Nr. 40219 Kopieren
Vehicle Cable FLY rot 1 x 4 mm² Art.-Nr. 40287 Kopieren
Vehicle Cable FLY schwarz 1 x 10 mm² Art.-Nr. 29807 Kopieren
Vehicle Cable FLY schwarz 1 x 16 mm² Art.-Nr. 29808 Kopieren
Vehicle Cable FLY schwarz 1 x 2,5 mm² Art.-Nr. 29804 Kopieren
Vehicle Cable FLY schwarz 1 x 50 mm² Art.-Nr. 29811 Kopieren
VSK-EX M40 x 1,5 schwarz Art.-Nr. 98117 Kopieren
  • halogenfrei (LS0H)
VSK-EX M63 x 1,5 schwarz Art.-Nr. 98119 Kopieren
  • halogenfrei (LS0H)
VSK-PA M50 x 1,5 grau (RAL 7001) Art.-Nr. 94986 Kopieren
  • halogenfrei (LS0H)
VSK-PA M63 x 1,5 grau (RAL 7001) Art.-Nr. 94987 Kopieren
  • halogenfrei (LS0H)
VSK-PA PG 13,5 grau (RAL 7001) Art.-Nr. 94973 Kopieren
  • halogenfrei (LS0H)
VSK-PA PG 9 grau (RAL 7001) Art.-Nr. 94971 Kopieren
  • halogenfrei (LS0H)
Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-45-CU-UL 120-12 Art.-Nr. 907491 Kopieren
  • UL-Zertifizierung
Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-45-CU-UL 16-6 Art.-Nr. 907467 Kopieren
  • UL-Zertifizierung
Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-90-CU-UL 150-10 Art.-Nr. 907553 Kopieren
  • UL-Zertifizierung
Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-90-CU-UL 240-10 Art.-Nr. 907561 Kopieren
  • UL-Zertifizierung
Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-90-CU-UL 240-16 Art.-Nr. 907563 Kopieren
  • UL-Zertifizierung
Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-90-CU-UL 35-10 Art.-Nr. 907529 Kopieren
  • UL-Zertifizierung
Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-90-CU-UL 70-10 Art.-Nr. 907540 Kopieren
  • UL-Zertifizierung
Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-90-CU-UL 70-8 Art.-Nr. 907539 Kopieren
  • UL-Zertifizierung
Winkelrohrkabelschuh HELU-S-RK-90-CU-UL 95-10 Art.-Nr. 907545 Kopieren
  • UL-Zertifizierung
WV M32 x 1,50 Art.-Nr. 98564 Kopieren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible