Ergebnisse für ""

35315 Treffer gefunden
Es werden max. 10.000 Treffer angezeigt. Bitte nutzen Sie die Filter für ein genaueres Suchergebnis.
Pro Seite:
Sortieren nach:
Aderzahl
Anzahl Paare
Nennquerschnitt (mm²)
AWG-Nr.
Leiterdurchmesser (mm)
Schutzleiter
Zul. Betriebstemp. am Leiter
Leitermaterial
Leiteraufbau
ZE PG 29 Art.-Nr. 99055 Kopieren
ZE PG 9 Art.-Nr. 99050 Kopieren
ZES M12 x 1,5 (KD 5,0-6,0 mm) Art.-Nr. 90275 Kopieren
ZES M20 x 1,5 (KD 8,5-14,0 mm) Art.-Nr. 908421 Kopieren
(N)YM(St)-J grau 7 G 1,5 re mm² Art.-Nr. 43053 Kopieren
  • EAC-Zertifizierung
  • UKCA-Zertifizierung
05VVC4V5-K grau 5 G 6 mm² Art.-Nr. 13182 Kopieren
PVC-Anschlussleitung, 300/500 V, zifferncodiert, geschirmt
  • EAC-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in Meter
  • UKCA-Zertifizierung
07BQ-F (mit innerer Füllmischung) orange 4 G 50 mm² Art.-Nr. 228932 Kopieren
PUR-Steuer- und Anschlussleitung, 450/750 V, farbcodiert | zifferncodiert, ungeschirmt
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • robust
  • UKCA-Zertifizierung
07BQ-F (mit innerer Füllmischung) orange 4 G 70 mm² Art.-Nr. 228935 Kopieren
PUR-Steuer- und Anschlussleitung, 450/750 V, farbcodiert | zifferncodiert, ungeschirmt
  • halogenfrei (LS0H)
  • UV-beständig
  • robust
  • UKCA-Zertifizierung
07V-K blau-weiß 1 x 1,5 mm² Spule Art.-Nr. 29758 Kopieren
  • UKCA-Zertifizierung
07V-K blau-weiß 1 x 4 mm² Fass Art.-Nr. 28969 Kopieren
  • UKCA-Zertifizierung
07V-K braun-schwarz 1 x 2,5 mm² Ring (100m) Art.-Nr. 11020181 Kopieren
  • UKCA-Zertifizierung
07V-K grau-schwarz 1 x 2,5 mm² Ring (100m) Art.-Nr. 11019804 Kopieren
  • UKCA-Zertifizierung
07V-K grün 1 x 1,5 mm² Fass Art.-Nr. 26765 Kopieren
  • UKCA-Zertifizierung
07V-K grün 1 x 4 mm² Fass Art.-Nr. 26797 Kopieren
  • UKCA-Zertifizierung
07V-K grün-braun 1 x 1,5 mm² Spule Art.-Nr. 11020496 Kopieren
  • UKCA-Zertifizierung
07V-K grün-weiß 1 x 1,5 mm² Spule Art.-Nr. 11020251 Kopieren
  • UKCA-Zertifizierung
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible