1646 Treffer gefunden
Pro Seite:
Sortieren nach:
Außenmantelmaterial
Temperatur
Eigenschaften
Zertifizierung / Zulassung
HELUcond PA6-S NW 12 feingerillt schwarz Art.-Nr. 92714 Kopieren
SH Wellschlauch-Halter Systemhalter NW29 schwarz Art.-Nr. 99275 Kopieren
PVC Schrumpfschlauch SCH 25,0 mm Art.-Nr. 91308 Kopieren
HELUcond PP NW 17 schwarz Art.-Nr. 920174 Kopieren
Geflechtschlauch Polyester HGP 20-40mm grau Art.-Nr. 94910 Kopieren
  • halogenfrei (LS0H)
HELUcond PE-F NW10 mod. Polyethylen schwarz Art.-Nr. 90448 Kopieren
HELUcond PE-F NW17 mod. Polyethylen schwarz Art.-Nr. 90451 Kopieren
Klemmring für Geflechtschlauch HTP M50x1,5 Art.-Nr. 905559 Kopieren
Schrumpfschlauch SPSP Spule 19,1 mm weiß Art.-Nr. 92390 Kopieren
HELUcond PA6-S NW 10 feingerillt schwarz Art.-Nr. 92713 Kopieren
HELUcond PA6-S NW 17 feingerillt schwarz Art.-Nr. 92715 Kopieren
Geflechtschlauch Polyester HGP 5-12mm schwarz Art.-Nr. 98140 Kopieren
  • halogenfrei (LS0H)
SH Wellschlauch-Halter Systemhalter NW17 grau Art.-Nr. 94666 Kopieren
SH Wellschlauch-Halter Systemhalter NW10 schwarz Art.-Nr. 99271 Kopieren
HELUcond PE-F NW29 mod. Polyethylen grau Art.-Nr. 90437 Kopieren
HTP - Silikon Schlauch 22 mm Art.-Nr. 93635 Kopieren
Schrumpfschlauch CMP 1000-0-BG Rolle Art.-Nr. 91340 Kopieren
Schrumpfschlauch SPSP Spule 6,4 mm schwarz Art.-Nr. 91782 Kopieren
HELUcond PA6-S NW 23 feingerillt schwarz Art.-Nr. 92716 Kopieren
LT Schlauchverschraubung gerade M25x1,5 Art.-Nr. 94153 Kopieren
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
HELUcond CO-PA PG 36 NW 37 Polyamid schwarz Art.-Nr. 90065 Kopieren
HSSV-ZE Wellschlauch-Verschraubung Zugentlastung M16x1,5 NW10 schwarz Art.-Nr. 903466 Kopieren
Schrumpfschlauch SPSP Spule 12,7 mm weiß Art.-Nr. 92380 Kopieren
Schrumpfschlauch SPSP Spule 25,4 mm grün Art.-Nr. 92409 Kopieren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible