39 Treffer gefunden
Pro Seite:
Sortieren nach:
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Metall Ø6,3-6,7mm Art.-Nr. 805401 Kopieren
TIA-568A Kupferssteckverbinder RJ45 gerade Metall Ø5,0-9,5mm Art.-Nr. 804544 Kopieren
PROFInet Copper Connector RJ45 90° angle Metall Ø6,3-6,7mm Art.-Nr. 805402 Kopieren
Profibus Plug SUB-D axial Schraubklemme Art.-Nr. 802405 Kopieren
Profibus Plug SUB-D 35° Schraubklemme Programming interface solid/litz Art.-Nr. 802404 Kopieren
Profibus Plug SUB-D 90° Schraubklemme solid/litz Art.-Nr. 802401 Kopieren
PROFInet Copper Connector M12 straight Pins 4 Ø1,0-1,6 mm AWG 22-26 Art.-Nr. 805966 Kopieren
Profibus Plug SUB-D 90° Crimp Programming interface solid/litz Art.-Nr. 802407 Kopieren
TIA-568A Copper Connector RJ45 straight Ø4,5-8,0mm Art.-Nr. 802920 Kopieren
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Ø4,5-8,0mm Art.-Nr. 803841 Kopieren
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Ø4,5-9,0mm Art.-Nr. 805781 Kopieren
Profibus Plug SUB-D 35° Schraubklemme solid/litz Art.-Nr. 802403 Kopieren
Profibus Plug SUB-D 90° Schraubklemme Programming interface solid/litz Art.-Nr. 802402 Kopieren
Profibus Plug SUB-D axial Crimp Art.-Nr. 803208 Kopieren
Profibus Plug SUB-D 90° Crimp solid/litz Art.-Nr. 802406 Kopieren
Profibus Plug SUB-D 90° Crimp Programming interface Diagnostics mode solid/litz Art.-Nr. 803194 Kopieren
Copper Connector RJ45 straight Ø4,5-9,0mm Art.-Nr. 805783 Kopieren
Profibus Plug SUB-D 90° Crimp Diagnostics mode solid/litz Art.-Nr. 803195 Kopieren
PROFInet Copper Connector M12 straight Pins 4 Ø0,75-2,0 mm AWG 20-24 Art.-Nr. 806205 Kopieren
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Ø6,1-6,9mm Art.-Nr. 800986 Kopieren
PROFInet Copper Connector M12 90° angle Pins 4 Ø max. 1,6 mm AWG 22-26 Art.-Nr. 805967 Kopieren
PROFInet Copper Connector RJ4545° angle Ø4,5-8,0mm Art.-Nr. 805782 Kopieren
TIA-568B Copper Connector M12 straight Pins 4 Ø1,0- 1,6 mm AWG 22-26 Art.-Nr. 803894 Kopieren
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible