CAN-BUS 0,50mm² 2-PAIR PVC STATIC violett 2 x 2 x 0,50 mm²
Art.-Nr. 803722
Artikeldetails CAN-BUS 0,50mm² 2-PAIR PVC STATIC violett 2 x 2 x 0,50 mm²
- Art.-Nr.
- 803722
- Artikelbezeichnung
- CAN-BUS 0,50mm² 2-PAIR PVC STATIC violett 2 x 2 x 0,50 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 9,6
- Cu-Zahl kg/km
- 60,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 116,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892315053
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten CAN-BUS 0,50mm² 2-PAIR PVC STATIC violett 2 x 2 x 0,50 mm²
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details CAN-BUS 0,50mm² 2-PAIR PVC STATIC violett 2 x 2 x 0,50 mm²
Aufbau
- Mantelfarbe: violett