CAN-Bus 0,50 mm² 1-PAIR PE DIRECT BURIAL schwarz 1 x 2 x 0,50 mm² Art.-Nr. 804268
  • UV-beständig
  • Längenmarkierung in Meter

Artikeldetails

Art.-Nr.
804268
Artikelbezeichnung
CAN-Bus 0,50 mm² 1-PAIR PE DIRECT BURIAL schwarz 1 x 2 x 0,50 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
9,2
Cu-Zahl kg/km
33,0
Gewicht kg/km (ca.)
105,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892315060
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

  • Mantelfarbe: schwarz

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible