Quetschkabelschuh BHB forked 3 F blau
Art.-Nr. 93758
Artikeldetails Quetschkabelschuh BHB forked 3 F blau
- Art.-Nr.
- 93758
- Artikelbezeichnung
- Quetschkabelschuh BHB forked 3 F blau
- Typ
- BHB 3 F
- Farbe
- blau
- Nennquerschnitt von / bis mm²
- 1,50 - 2,50
- Stück pro Verpackungseinheit
- 1750
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892415883
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Quetschkabelschuh BHB forked 3 F blau
Quetschkabelschuh nach DIN EN 45545-2 | |
Flanschform | Gabelform |
Temperaturbereich | -20°C bis +115°C kurzzeitig bis +130°C |
Details Quetschkabelschuh BHB forked 3 F blau
Aufbau
-
- Material: Messing
-
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
-
- Isolation: Polycarbonat (PC)
-
- teilisoliert
-
- Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)
Hinweise
-
- Rollendurchmesser: 450 mm
- Innendurchmesser der Aufnahme: 27 mm
- Flachstecker / Flachsteckhülsen / Stiftkabelschuhe als Bandware auf Anfrage.
-
- Legende:
- a - Durchmesser der Bohrung
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- l - Länge bis Mitte der Bohrung
Verwendung
-
- Polycarbonatisoliertes Verbindungsmaterial auf Band ist als wirtschaftliche Lösung für Kabelkonfektion mittlerer und größerer Serien entwickelt worden.
Prüfungen
-
- selbstverlöschend nach UL 94: V0
Downloads Quetschkabelschuh BHB forked 3 F blau
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte