Quetschkabelschuh BHB eye type 8 blau Art.-Nr. 93749
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung
  • UL-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
93749
Artikelbezeichnung
Quetschkabelschuh BHB eye type 8 blau
Typ
BHB 8
Farbe
blau
Nennquerschnitt von / bis mm²
1,50 - 2,50
Stück pro Verpackungseinheit
1750
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892415586
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Quetschkabelschuh nach DIN EN 45545-2
Flanschform Ringform
Temperaturbereich -20°C bis +115°C
kurzzeitig bis +130°C

Details

Aufbau

      • Material: Messing
      • Oberfläche: galvanisch verzinnt
      • Isolation: Polycarbonat (PC)
      • teilisoliert
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)

Hinweise

      • Rollendurchmesser: 450 mm
      • Innendurchmesser der Aufnahme: 27 mm
      • Flachstecker / Flachsteckhülsen / Stiftkabelschuhe als Bandware auf Anfrage.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • a - Durchmesser der Bohrung
      • b - Breite am Flansch
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
      • l - Länge bis Mitte der Bohrung

Prüfungen

      • selbstverlöschend nach UL 94: V0

Verwendung

      • Polycarbonatisoliertes Verbindungsmaterial auf Band ist als wirtschaftliche Lösung für Kabelkonfektion mittlerer und größerer Serien entwickelt worden.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible