Quetschkabelschuh B-ET B 50-12 Art.-Nr. 91540

Artikeldetails

Art.-Nr.
91540
Artikelbezeichnung
Quetschkabelschuh B-ET B 50-12
Typ
B 50-12
ø Bohrung (a) in mm
13,0
ø Litzenaufnahme (d) in mm
11,0
Breite Flansch (b) in mm
22,0
Länge (l) in mm
36,0
Gewicht in kg/1000 St.
17,7
Nennquerschnitt von / bis mm²
50,00
Dicke mm
1.8
Stück pro Verpackungseinheit
50
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892416736
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Quetschkabelschuh nach DIN 46234
Flanschform Ringform
Temperaturbereich bis +120°C

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer
      • Oberfläche: galvanisch verzinnt
      • unisoliert
      • ohne Sichtloch

Hinweise

      • Kupferberechnung gemäß AGB's.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • a - Durchmesser der Bohrung
      • b - Breite am Flansch
      • d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
      • l - Länge bis Mitte der Bohrung

Verwendung

      • Unisolierte Quetschkabelschuhe in Ringausführung.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible