Quetschkabelschuh B-ET B 2,5-4
Art.-Nr. 91518
Artikeldetails Quetschkabelschuh B-ET B 2,5-4
- Art.-Nr.
- 91518
- Artikelbezeichnung
- Quetschkabelschuh B-ET B 2,5-4
- Typ
- B 2.5-4
- ø Bohrung (a) in mm
- 4,3
- ø Litzenaufnahme (d) in mm
- 2,3
- Breite Flansch (b) in mm
- 8,0
- Länge (l) in mm
- 12,0
- Gewicht in kg/1000 St.
- 0,8
- Nennquerschnitt von / bis mm²
- 1,50 - 2,50
- Dicke mm
- 1
- Stück pro Verpackungseinheit
- 100
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892416514
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Quetschkabelschuh B-ET B 2,5-4
Quetschkabelschuh nach DIN 46234 | |
Flanschform | Ringform |
Temperaturbereich | bis +120°C |
Details Quetschkabelschuh B-ET B 2,5-4
Aufbau
-
- Material: Kupfer
-
- Oberfläche: galvanisch verzinnt
-
- unisoliert
-
- ohne Sichtloch
Hinweise
-
- Kupferberechnung gemäß AGB's.
-
- Legende:
- Abmessungen
- a - Durchmesser der Bohrung
- b - Breite am Flansch
- d - Innendurchmesser der Litzenaufnahme
- l - Länge bis Mitte der Bohrung
Verwendung
-
- Unisolierte Quetschkabelschuhe in Ringausführung.
Downloads Quetschkabelschuh B-ET B 2,5-4
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte