Anaconda Sealtite® EF schwarz 33,1 mm
Art.-Nr. 96250
Artikeldetails Anaconda Sealtite® EF schwarz 33,1 mm
- Art.-Nr.
- 96250
- Artikelbezeichnung
- Anaconda Sealtite® EF schwarz 33,1 mm
- Farbe
- schwarz
- Nennweite Zoll
- 1
- Innen-Ø ca. mm
- 26,5
- Außen-Ø ca. mm
- 33,1
- VPE/m
- 30
- anbruchfähig
- nein
- EAN/GTIN
- 4060892389771
- Zolltarifnummer
- 83071000
Technische Daten Anaconda Sealtite® EF schwarz 33,1 mm
Schutzart | IP 67 |
Temperaturbereich | -25°C bis +70°C kurzzeitig bis +90°C |
Details Anaconda Sealtite® EF schwarz 33,1 mm
Aufbau
-
- Stahl, verzinkt
-
- Außenmantelmaterial: PVC
Hinweise
-
- Passende Anschlussverschraubungen: LT-gerade, LT-gewinkelt, T&B-gerade, T&B-gewinkelt
-
- Abmessung 2 1/2" 3" 4" 5" und 6" auf Anfrage lieferbar.
Verwendung
-
• Universell einsetzbar. Schutzschlauch aus verstärktem, verzinktem Bandstahl mit wendelgewickeltem, eingehaktem Profil, einer durchlaufenden Kordeldichtung und extrudiertem Kunststoffmantel. Durch diese aufwendige Konstruktionsmethode halten der Kunststoffmantel und der Innenschlauch aufeinander fest.
Downloads Anaconda Sealtite® EF schwarz 33,1 mm
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte