Aderendhülse ADU 16/12 Art.-Nr. 94007

Artikeldetails

Art.-Nr.
94007
Artikelbezeichnung
Aderendhülse ADU 16/12
ca. Nennquerschnitt mm²
16
Länge mm
12,0
Nenngröße mm
16,0
Stück pro Verpackungseinheit
250
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892415111
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Aderendhülse

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer

Eigenschaften

      • Unisolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
      • Die trichterförmig gestaltete Aufweitung erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.

Hinweise

      • Zuordnung zum Leiterquerschnitt nach DIN 46228: bis 50 mm² nach nomineller Größe
      • Legende:
      • Abmessungen
      • L - Länge

Verwendung

      • Unisolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten. Die trichterförmig gestaltete Aufweitung erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible