Aderendhülse ADU 4/12 Art.-Nr. 94000

Artikeldetails

Art.-Nr.
94000
Artikelbezeichnung
Aderendhülse ADU 4/12
ca. Nennquerschnitt mm²
4
Länge mm
12,0
Nenngröße mm
4,0
Stück pro Verpackungseinheit
1000
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892415043
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Aderendhülse

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer

Eigenschaften

      • Unisolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
      • Die trichterförmig gestaltete Aufweitung erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.

Hinweise

      • Zuordnung zum Leiterquerschnitt nach DIN 46228: bis 50 mm² nach nomineller Größe
      • Legende:
      • Abmessungen
      • L - Länge

Verwendung

      • Unisolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten. Die trichterförmig gestaltete Aufweitung erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible