Aderendhülse ADI 150 gelb normal
Art.-Nr. 91911
Artikeldetails Aderendhülse ADI 150 gelb normal
- Art.-Nr.
- 91911
- Artikelbezeichnung
- Aderendhülse ADI 150 gelb normal
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 150
- Farbe
- gelb
- Länge mm
- 58,0
- Ausführung
- normal
- Farbcode
- DIN
- Hülsenlänge mm
- 32
- Stück pro Verpackungseinheit
- 25
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892414114
- Zolltarifnummer
- 85369010
Technische Daten Aderendhülse ADI 150 gelb normal
Aderendhülse | |
Temperaturbereich | bis +105°C kurzzeitig bis +120°C |
Details Aderendhülse ADI 150 gelb normal
Aufbau
-
- Material: Kupfer
-
- Oberfläche: verzinnt
-
- Isolation: Polypropylen (PP)
Eigenschaften
-
- Isolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
- Nach DIN-, ZF-, und Telemecanique Farbcode.
Hinweise
-
- Zuordnung zum Leiterquerschnitt nach DIN 46228 und DIN Farbcode: bis 50 mm² nach nomineller Größe
-
- Legende:
- Abmessungen
- L - Länge
- l - Länge bis Mitte der Bohrung
Verwendung
-
- Isolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
- Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.