Aderendhülse ADI 2,5 blau halblang Art.-Nr. 91883

Artikeldetails

Art.-Nr.
91883
Artikelbezeichnung
Aderendhülse ADI 2,5 blau halblang
ca. Nennquerschnitt mm²
2,5
Farbe
blau
Länge mm
18,0
Ausführung
halblang
Farbcode
DIN
Hülsenlänge mm
12
Stück pro Verpackungseinheit
500
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892413834
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Aderendhülse
Temperaturbereich bis +105°C
kurzzeitig bis +120°C

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer
      • Oberfläche: verzinnt
      • Isolation: Polypropylen (PP)

Eigenschaften

      • Isolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
      • Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.
      • Nach DIN-, ZF-, und Telemecanique Farbcode.

Hinweise

      • Zuordnung zum Leiterquerschnitt nach DIN 46228 und DIN Farbcode: bis 50 mm² nach nomineller Größe
      • Legende:
      • Abmessungen
      • L - Länge
      • l - Länge bis Mitte der Bohrung

Verwendung

      • Isolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
      • Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible