Aderendhülse ADI-B Spulen 0,5 orange Art.-Nr. 93037

Artikeldetails

Art.-Nr.
93037
Artikelbezeichnung
Aderendhülse ADI-B Spulen 0,5 orange
ca. Nennquerschnitt mm²
0,5
Farbe
orange
Länge mm
14,0
Farbcode
Z+F
Hülsenlänge mm
8
Stück pro Verpackungseinheit
10000
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892414503
Zolltarifnummer
85369010

Technische Daten

Aderendhülse
Temperaturbereich bis +105°C
kurzzeitig bis +120°C

Details

Aufbau

      • Material: Kupfer
      • Oberfläche: verzinnt
      • Isolation: Polypropylen (PP)

Eigenschaften

      • Bandware zur Verarbeitung mit Stripax-Plus (Streifenware) oder Crimpautomaten (Spulenware).
      • Isolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
      • Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.

Hinweise

      • Lieferformen:
      • Streifen: 1VPE = 10 Streifen a 50 Stück
      • Spulen: Endlos auf Pappspule
      • Legende:
      • Abmessungen
      • L - Länge
      • l - Länge bis Mitte der Bohrung

Verwendung

      • Bandware zur Verarbeitung mit Stripax-Plus (Streifenware) oder Crimpautomaten (Spulenware).
      • Isolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten. Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible