Adapter round M25 x 1,50 / PG 11
Art.-Nr. 904347
Artikeldetails Adapter round M25 x 1,50 / PG 11
- Art.-Nr.
- 904347
- Artikelbezeichnung
- Adapter round M25 x 1,50 / PG 11
- Außen-Ø mm (ca.)
- 27
- Gewindelänge mm
- 7,5
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892376696
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten Adapter round M25 x 1,50 / PG 11
Vernickelte-Runde-Messing-Adapter | |
Temperaturbereich | bis +200°C |
Details Adapter round M25 x 1,50 / PG 11
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
Hinweise
-
- Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads Adapter round M25 x 1,50 / PG 11
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte