Adapter PA-ATEX schwarz PG 48 / M20 x 1,50
Art.-Nr. 904461
Artikeldetails Adapter PA-ATEX schwarz PG 48 / M20 x 1,50
- Art.-Nr.
- 904461
- Artikelbezeichnung
- Adapter PA-ATEX schwarz PG 48 / M20 x 1,50
- Farbe
- schwarz (RAL 9005)
- Menge pro Verpackungseinheit
- 5
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892372247
- Zolltarifnummer
- 39269097
Technische Daten Adapter PA-ATEX schwarz PG 48 / M20 x 1,50
PA-EX-Adapter | |
Temperaturbereich | -20°C bis +70°C |
Schutzart | IP 66 |
Details Adapter PA-ATEX schwarz PG 48 / M20 x 1,50
Aufbau
-
- Material: Polyamid (PA)
Eigenschaften
-
- halogenfrei
-
- phosphorfrei
-
- silikonfrei
-
- cadmiumfrei
Hinweise
-
- Konformitätsbescheinigung: PTB 04 ATEX 1040 X
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- SI - Größe des Innengewindes
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau