A-2YF(L)2Y Bd schwarz 350 x 2 x 0,6 mm
Art.-Nr. 34038
Artikeldetails A-2YF(L)2Y Bd schwarz 350 x 2 x 0,6 mm
- Art.-Nr.
- 34038
- Artikelbezeichnung
- A-2YF(L)2Y Bd schwarz 350 x 2 x 0,6 mm
- Außen-Ø mm (ca.)
- 55
- Cu-Zahl per km
- 1979,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 3970,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 100
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892261732
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten A-2YF(L)2Y Bd schwarz 350 x 2 x 0,6 mm
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details A-2YF(L)2Y Bd schwarz 350 x 2 x 0,6 mm
Aufbau
-
- , conductor diameter: 0.6 mm
-
- Sheath colour: black