A-2YF(L)2Y Bd schwarz 300 x 2 x 0,6 mm
Art.-Nr. 34037
Artikeldetails A-2YF(L)2Y Bd schwarz 300 x 2 x 0,6 mm
- Art.-Nr.
- 34037
- Artikelbezeichnung
- A-2YF(L)2Y Bd schwarz 300 x 2 x 0,6 mm
- Außen-Ø mm (ca.)
- 51,5
- Cu-Zahl kg/km
- 1696,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 3490,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 100
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- Einzelmengen bestellbar
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892261725
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten A-2YF(L)2Y Bd schwarz 300 x 2 x 0,6 mm
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details A-2YF(L)2Y Bd schwarz 300 x 2 x 0,6 mm
Aufbau
-
- , Leiterdurchmesser: 0,6 mm
-
- Mantelfarbe: schwarz