UNI-DICHT-MFD-MS PG 9 (KD 1x5,0 mm)
Art.-Nr. 904168
Artikeldetails UNI-DICHT-MFD-MS PG 9 (KD 1x5,0 mm)
- Art.-Nr.
- 904168
- Artikelbezeichnung
- UNI-DICHT-MFD-MS PG 9 (KD 1x5,0 mm)
- Messingzuschlag
- ja
- Gewindeart
- PG
- Größe
- PG 9
- Anzahl Bohrungen x Kabel-Ø mm
- 1 x 5,0
- Gewindelänge mm
- 9,0
- Schlüsselweite mm
- 19
- Stück pro Verpackungseinheit
- 50
- Einzelmengen bestellbar
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892356681
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten UNI-DICHT-MFD-MS PG 9 (KD 1x5,0 mm)
Vernickelte-Messing-Dichtungskabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +130°C |
Schutzart | IP 65 |
Details UNI-DICHT-MFD-MS PG 9 (KD 1x5,0 mm)
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Dichtung: thermoplastische Elastomere (TPE)
-
- mit Mehrfachdichteinsätzen aus TPE
Eigenschaften
-
- optimale Zugentlastung durch Dichtgummi
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- großflächige Abdichtung
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Schutzart IP68, sofern die Bohrungsdurchmesser im Dichteinsatzbereich und die Kabeldurchmesser identisch sind.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads UNI-DICHT-MFD-MS PG 9 (KD 1x5,0 mm)
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte