TRAYCONTROL® 300 TP grau 16 x 2 x 0,25 mm² (24 AWG) Art.-Nr. 61951
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in feet
  • UKCA-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
61951
Artikelbezeichnung
TRAYCONTROL® 300 TP grau 16 x 2 x 0,25 mm² (24 AWG)
Außen-Ø mm (ca.)
11,6
Cu-Zahl kg/km
79,0
Gewicht kg/km (ca.)
185,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892086205
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Mantelfarbe: grau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible