TRAYCONTROL® 300-C TP grau 24 x 2 x 26 AWG (0,154 mm²) Art.-Nr. 59775
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in feet
  • UKCA-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
59775
Artikelbezeichnung
TRAYCONTROL® 300-C TP grau 24 x 2 x 26 AWG (0,154 mm²)
Außen-Ø mm (ca.)
13
Cu-Zahl kg/km
112,0
Gewicht kg/km (ca.)
228,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892095658
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Mantelfarbe: grau

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible