TOPFLEX® 650 VFD schwarz 4 x AWG 10 + 2 x AWG 14 Art.-Nr. 63160
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • UKCA-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
63160
Artikelbezeichnung
TOPFLEX® 650 VFD schwarz 4 x AWG 10 + 2 x AWG 14
Außen-Ø mm (ca.)
19,7
Cu-Zahl kg/km
301,0
Gewicht kg/km (ca.)
603,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892147500
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Mantelfarbe: schwarz

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible