TOPFLEX® 302-UL schwarz 1 x 16 mm² Art.-Nr. 700114
  • UL-Zertifizierung
  • CSA-Zertifizierung
  • UV-beständig
  • UKCA-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
700114
Artikelbezeichnung
TOPFLEX® 302-UL schwarz 1 x 16 mm²
Außen-Ø mm (ca.)
10,8
Cu-Zahl per km
153,6
Gewicht kg/km (ca.)
190,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892173110
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible