![STV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90090_TZ_1520x1160.jpg)
![STV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90090_TZ_1520x1160.jpg)
STV PG 11 SW 20 GL 6
Art.-Nr. 90551
Artikeldetails STV PG 11 SW 20 GL 6
- Art.-Nr.
- 90551
- Artikelbezeichnung
- STV PG 11 SW 20 GL 6
- Gewindeart
- PG
- Kabel-Ø von / bis mm
- 7.5 - 12.5
- Gewindelänge mm
- 6,0
- Schlüsselweite mm
- 20
- Menge pro Verpackungseinheit
- 50
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892369384
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten STV PG 11 SW 20 GL 6
Vernickelte-Sechskant-Messing-Kabelverschraubung nach DIN 46320 | |
Temperaturbereich | -30°C bis +80°C |
Schutzart | IP 54 |
Details STV PG 11 SW 20 GL 6
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Dichtung: Einschnittdichtring, Natur-Kautschuk (NR)
-
- Druckringe: Stahl, verzinkt
-
- mit Einschnittdichtring
Eigenschaften
-
- kein Eindringen von Wasser und Fremdkörpern in das Gehäuse
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 62444
Hinweise
-
- Schutzart mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde IP 65.
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
• Maschinen- und Anlagenbau<br />• Roboterbau<br />• Automatisierungstechnik<br />• Fahrzeug - und Schiffsbau<br />• Bahntechnik<br />• Installationstechnik<br />• Schaltschrankbau
Downloads STV PG 11 SW 20 GL 6
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte