Vernickelte-Sechskant-Messing-Kabelverschraubung STS M12 x 1,5 (KD 4,0 - 6,0 mm²)

Vernickelte-Sechskant-Messing-Kabelverschraubung STS M12 x 1,5 (KD 4,0 - 6,0 mm²) Art.-Nr. 98098
  • HAR-Zertifizierung
  • EAC-Zertifizierung
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
98098
Artikelbezeichnung
Vernickelte-Sechskant-Messing-Kabelverschraubung STS M12 x 1,5 (KD 4,0 - 6,0 mm²)
Messingzuschlag
ja
Gewindeart
metrisch
Größe
M12 x 1,5
Kabel-Ø von / bis mm
4,0 - 6,0
Gewindelänge mm
5,0
Schlüsselweite mm
14
Stück pro Verpackungseinheit
100
Einzelmengen bestellbar
nein
EAN / GTIN
4060892369278
Zolltarifnummer
74122000

Technische Daten

Vernickelte-Sechskant-Messing-Kabelverschraubung nach DIN 46320
Temperaturbereich -20°C bis +60°C
Schutzart IP 54

Details

Aufbau

      • Material: Messing, vernickelt
      • Dichtung: Natur-Kautschuk (NR)
      • Druckringe: Stahl, verzinkt

Eigenschaften

      • große Klemmbereiche

Prüfungen

      • Test standard EN 62444

Hinweise

      • Schutzart mit zusätzlichem O-Ring am Anschlussgewinde IP 65. Für diese Artikel wird ein Messingzuschlag berechnet. Basis ist 150€/100kg.
      • Legende:
      • Abmessungen
      • TD - Gewindedurchmesser
      • TL - Gewindelänge
      • SZ - Schlüsselweite

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau

Downloads

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible