RADOX® GKW-LW 600V MM S schwarz 12 x 2 x 0,5 mm² Art.-Nr. 11006446
  • halogenfrei (LS0H)

Artikeldetails

Art.-Nr.
11006446
Artikelbezeichnung
RADOX® GKW-LW 600V MM S schwarz 12 x 2 x 0,5 mm²
OEM Art.-Nr.
12562825
Außen-Ø mm (ca.)
12,1
Gewicht kg/km (ca.)
252,0
Cu-Zahl kg/km
169,6
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Meter pro Verpackungseinheit
-
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892292989
Zolltarifnummer
85444991

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Mantelfarbe: schwarz

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible