RADOX® GKW-LW 600V MM schwarz 4 x 0,5 mm² Art.-Nr. 11006235
  • halogenfrei (LS0H)

Artikeldetails

Art.-Nr.
11006235
Artikelbezeichnung
RADOX® GKW-LW 600V MM schwarz 4 x 0,5 mm²
OEM Art.-Nr.
12556758
Außen-Ø mm (ca.)
4,5
Gewicht kg/km (ca.)
36,7
Cu-Zahl kg/km
19,2
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Meter pro Verpackungseinheit
-
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892289569
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Mantelfarbe: schwarz

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible