RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S schwarz 8 x 1 mm² Art.-Nr. 34642
  • halogenfrei (LS0H)

Artikeldetails

Art.-Nr.
34642
Artikelbezeichnung
RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S schwarz 8 x 1 mm²
OEM Art.-Nr.
12586050
Außen-Ø mm (ca.)
8,3
Gewicht kg/km (ca.)
149,0
Cu-Zahl per km
97,7
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Meter pro Verpackungseinheit
-
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892295324
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible