RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S schwarz 4 x 0,75 mm² Art.-Nr. 34635
  • halogenfrei (LS0H)

Artikeldetails

Art.-Nr.
34635
Artikelbezeichnung
RADOX® EN 50306-4 3P 300V MM S schwarz 4 x 0,75 mm²
OEM Art.-Nr.
12586043
Außen-Ø mm (ca.)
5,9
Gewicht kg/km (ca.)
69,8
Cu-Zahl per km
40,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Meter pro Verpackungseinheit
-
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892295256
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible