RADOX® EN 50306-4 1E 300V MM schwarz 2 x 1 mm² Art.-Nr. 11006527
  • halogenfrei (LS0H)

Artikeldetails

Art.-Nr.
11006527
Artikelbezeichnung
RADOX® EN 50306-4 1E 300V MM schwarz 2 x 1 mm²
OEM Art.-Nr.
84105080
Außen-Ø mm (ca.)
6
Gewicht kg/km (ca.)
57,7
Cu-Zahl per km
19,2
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Meter pro Verpackungseinheit
-
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892293948
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible