RADOX® EN 50264-3-2 600V MM schwarz 4 G 4 mm² Art.-Nr. 35307
  • halogenfrei (LS0H)

Artikeldetails

Art.-Nr.
35307
Artikelbezeichnung
RADOX® EN 50264-3-2 600V MM schwarz 4 G 4 mm²
OEM Art.-Nr.
12586187
Außen-Ø mm (ca.)
12,6
Gewicht kg/km (ca.)
290,0
Cu-Zahl kg/km
153,6
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Meter pro Verpackungseinheit
-
Einzelmengen bestellbar
ja
EAN / GTIN
4060892294419
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Details

Aufbau

      • Mantelfarbe: schwarz

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible