Profibus PA PVC STATIC blau 1 x 2 x 1 / 2,55 mm Art.-Nr. 82835
  • UL-Zertifizierung
  • Längenmarkierung in Meter

Artikeldetails

Art.-Nr.
82835
Artikelbezeichnung
Profibus PA PVC STATIC blau 1 x 2 x 1 / 2,55 mm
Außen-Ø mm (ca.)
7,6
Cu-Zahl per km
44,0
Gewicht kg/km (ca.)
76,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
150
Meter pro Verpackungseinheit
100, 500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892314704
Zolltarifnummer
85444991

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible