Profibus PA LONG DISTANCE PVC STATIC schwarz 1 x 2 x 1,6 / 3,2 mm
Art.-Nr. 800715
Artikeldetails Profibus PA LONG DISTANCE PVC STATIC schwarz 1 x 2 x 1,6 / 3,2 mm
- Art.-Nr.
- 800715
- Artikelbezeichnung
- Profibus PA LONG DISTANCE PVC STATIC schwarz 1 x 2 x 1,6 / 3,2 mm
- Außen-Ø mm (ca.)
- 9,5
- Cu-Zahl kg/km
- 62,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 131,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892314759
- Zolltarifnummer
- 85444991
Technische Daten Profibus PA LONG DISTANCE PVC STATIC schwarz 1 x 2 x 1,6 / 3,2 mm
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |