![Profibus L2 PVC STATIC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M80384_PF_1520x1160.jpg)
![Profibus L2 PVC STATIC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M80384_PF_1520x1160.jpg)
Profibus L2 PVC STATIC grau 1 x 2 x 0,64 mm
Art.-Nr. 80384
Artikeldetails Profibus L2 PVC STATIC grau 1 x 2 x 0,64 mm
- Art.-Nr.
- 80384
- Artikelbezeichnung
- Profibus L2 PVC STATIC grau 1 x 2 x 0,64 mm
- Außen-Ø mm (ca.)
- 7,8
- Cu-Zahl kg/km
- 24,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 69,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892314575
- Zolltarifnummer
- 85444991
Technische Daten Profibus L2 PVC STATIC grau 1 x 2 x 0,64 mm
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |
Details Profibus L2 PVC STATIC grau 1 x 2 x 0,64 mm
Downloads Profibus L2 PVC STATIC grau 1 x 2 x 0,64 mm
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte