Profibus L2 ET200X PUR CHAIN blau 1 x 2 x 0,65 mm + 3 x 0,75 mm²
Art.-Nr. 82913
Artikeldetails Profibus L2 ET200X PUR CHAIN blau 1 x 2 x 0,65 mm + 3 x 0,75 mm²
- Art.-Nr.
- 82913
- Artikelbezeichnung
- Profibus L2 ET200X PUR CHAIN blau 1 x 2 x 0,65 mm + 3 x 0,75 mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 9,7
- Cu-Zahl kg/km
- 46,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 106,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- VPE/m
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892314667
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten Profibus L2 ET200X PUR CHAIN blau 1 x 2 x 0,65 mm + 3 x 0,75 mm²
Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads |