![NYY-J / NYY-O](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M32001_PF_1520x1160.jpg)
![NYY-J / NYY-O](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M32001_PF_1520x1160.jpg)
NYY-J schwarz 5 G 16 re mm²
Art.-Nr. 32064
Artikeldetails NYY-J schwarz 5 G 16 re mm²
- Art.-Nr.
- 32064
- Artikelbezeichnung
- NYY-J schwarz 5 G 16 re mm²
- Außen-Ø mm (ca.)
- 22,5
- Cu-Zahl kg/km
- 768,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 1255,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 50, 100, 250, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892263620
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten NYY-J schwarz 5 G 16 re mm²
Energieverteilungskabel nach DIN VDE 0276-603 / HD 603 S1 / IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276-627 / HD 627 S1 / IEC 60502 |
|
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +70°C |
Zulässige Kurzschlusstemperatur (Kurzschlussdauer max. 5 s) | <= 300 mm² +160°C > 300 mm² +140°C |
Nennspannung | U0/U 600/1000 V |
Prüfspannung | 4000 V |
Höchste zulässige Spannung | Gleichstromsysteme: Leiter/Leiter 1,8 kV Gleichstromsysteme: Leiter/Erde 0,9 kV Wechselstromsysteme: Einphasensysteme beide Außenleiter isoliert 1,4 kV Wechselstromsysteme: Einphasensysteme ein Außenleiter geerdet 0,7 kV Drehstromsystem: 1,2 kV |
Mindestbiegeradius | einadrig 15x Außen-Ø mehradrig 12x Außen-Ø |
Brandlastwerte | siehe "Technische Informationen" |
Details NYY-J schwarz 5 G 16 re mm²
Aufbau
-
- Cu-Leiter blank,
- eindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.1 / IEC 60228 cl.1
- mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl.2 / IEC 60228 cl.2
-
- Aderisolation: PVC, Mischungstyp DIV4 nach HD 603 S1
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308 / 0276-603
-
- Aderfarben für 3+½ Leiter-Kabel
- J-Ausführung: GN-GE (½), BR, SW, GR
- O-Ausführung: BL (½), BR, SW, GR
-
- Adern konzentrisch in Lagen verseilt
-
- Außenmantel: PVC, Mischungstyp DMV5 nach HD 603 S1
-
- Mantelfarbe: schwarz
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
- re = runder Leiter, eindrähtig
- rm = runder Leiter, mehrdrähtig
- sm = sektorförmiger Leiter, mehrdrähtig
-
- J-Ausführung = mit Schutzleiter GN-GE
- O-Ausführung = ohne Schutzleiter
-
- Bemerkung zu 3+½ Leitern: Es ist nur ein Leiter geringeren Querschnitts (nach DIN VDE 0276-603) zulässig und darf isoliert (grün-gelb bzw. blau als ½ Leiter) im Verseilband angeordnet sein.
-
- Artikel-Nr. 33297, 33298, 11017729 in Anlehnung an VDE Bezeichnung (N)YY-O
-
- Roter Preis wird mit reduziertem Rabatt abgerechnet.
Verwendung
-
Energieverteilungskabel zur Verwendung in Erde, im Wasser, im Freien, in Beton, in Innenräumen, Kabelkanälen, für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn mechanische Schäden nicht zu erwarten sind.