![N2XSY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M32400_1520x1160.jpg)
![N2XSY](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M32400_1520x1160.jpg)
N2XSY 6/10 kV rot 1 x 300 rm / 25 mm²
Art.-Nr. 32411
- Cu-Leiter
- VPE-isoliert
- PVC-Mantel
- 6/10 kV, 12/20 kV, 18/30 kV
Artikeldetails N2XSY 6/10 kV rot 1 x 300 rm / 25 mm²
- Art.-Nr.
- 32411
- Artikelbezeichnung
- N2XSY 6/10 kV rot 1 x 300 rm / 25 mm²
- AWG (ca.)
- 600 kcmil
- Außen-Ø mm (ca.)
- 36,0 - 41,0
- Cu-Zahl kg/km
- 3163,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 3780,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 0
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892276330
- Zolltarifnummer
- 85446010
Technische Daten N2XSY 6/10 kV rot 1 x 300 rm / 25 mm²
Mittelspannungskabel nach DIN VDE 0276-620, HD 620 S2, IEC 60502 | |
Temperaturbereich | bei Verlegung -5°C |
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter | +90°C |
Kurzschlusstemperatur am Leiter | +250°C (Kurzschlussdauer max. 5 s) |
Nennspannung | siehe Datenblatt |
Betriebsspannung | siehe Datenblatt |
Prüfspannung | siehe Datenblatt |
Mindestbiegeradius | 15x Außen-Ø |
Details N2XSY 6/10 kV rot 1 x 300 rm / 25 mm²
Aufbau
- Cu-Leiter blank, mehrdrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 2 / IEC 60228 cl. 2
- innere Leitschicht
- Aderisolation: VPE nach HD 620 S2 (Mischungstyp DIX8)
- äußere Leitschicht
- leitfähige Bandierung
- Abschirmung: Umspinnung aus Cu-Drähten mit einem oder zwei Querleitwendel
- Bandierung
- Außenmantel: PVC nach HD 620 S2 (Mischungstyp DMV6)
- Mantelfarbe: rot
Eigenschaften
- erdverlegbar
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
Hinweise
- rm = runder, mehrdrähtiger Leiter
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
- die Aderisolation und die äußere Leitschicht werden gemeinsam in einem Arbeitsgang extrudiert und sind dauerhaft fest miteinander verschweißt, um ein Optimum an Betriebssicherheit zu gewährleisten. Zur Montage wird ein Schälwerkzeug empfohlen.
- Art. Nr. 32405, 32407, 32409, 32419, 32421, 32423: ausschließlich für Erdverlegung zugelassen
Verwendung
- In Innenräumen und in Kabelkanälen, im Freien bei geschützter Verlegung, in Erde und im Wasser sowie auf Pritschen für Industrie- und Schaltanlagen und Kraftwerke. Aufgrund guter Verlegeeigenschaften lassen sie sich auch bei schwierigen Trassenführungen leicht verlegen. Durch die innere Leitschicht zwischen Leiter und VPE-Isolierung und der festhaftenden äußeren Leitschicht auf der VPE-Isolierung wird ein teilentladungsfreier Aufbau mit hoher Betriebssicherheit gewährleistet.