N2XCH schwarz 4 x 35 / 16 rm mm² Art.-Nr. 53228
  • EAC-Zertifizierung
  • VDE-Zertifizierung
  • halogenfrei (LS0H)
  • UKCA-Zertifizierung

Artikeldetails

Art.-Nr.
53228
Artikelbezeichnung
N2XCH schwarz 4 x 35 / 16 rm mm²
Außen-Ø mm (ca.)
29,5
Cu-Zahl per km
1528,0
Gewicht kg/km (ca.)
2100,0
Kupferbasis in EUR / 100kg
0
Meter pro Verpackungseinheit
500, 1000
individuelle Zuschnitte möglich
ja
EAN / GTIN
4060892272448
Zolltarifnummer
85444995

Technische Daten

Alle technischen Daten finden Sie im Datenblatt im Bereich Downloads

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible