![MULTIFLEX 600-C](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M62556_PF_1520x1160.jpg)
![MULTIFLEX 600-C](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M62556_PF_1520x1160.jpg)
MULTIFLEX 600-C schwarz 18 G 18 AWG
Art.-Nr. 62571
- Oil Res I/II
- offene Verlegung: TC-ER, PLTC-ER, ITC-ER, NFPA 79
- EMV-Vorzugstype
Artikeldetails MULTIFLEX 600-C schwarz 18 G 18 AWG
- Art.-Nr.
- 62571
- Artikelbezeichnung
- MULTIFLEX 600-C schwarz 18 G 18 AWG
- ca. Nennquerschnitt mm²
- 0,82
- Außen-Ø mm (ca.)
- 15,2
- Cu-Zahl kg/km
- 177,0
- Gewicht kg/km (ca.)
- 381,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892130885
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten MULTIFLEX 600-C schwarz 18 G 18 AWG
PVC-Steuer- und Anschlussleitung nach UL-Std. 1063 (MTW), CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B, 20 AWG - 12 AWG: UL-Std. 2250 (ITC-ER), UL-Std. 13 (PLTC-ER), 18 AWG - 2 AWG: UL-Std. 1277 (TC-ER), UL-Std. 2277 (WTTC), UL-Std. 1690 (DP-1), CSA-Std. C22.2 No. 230 & 239 - c(UL) CIC-TC | |
Temperaturbereich | bewegt +5°C bis +50°C nicht bewegt -40°C bis +105°C UL (TC) bis +90°C |
Nennspannung | UL (TC) AC 600 V UL (WTTC) AC 1000 V UL (MTW) AC 600 V CIC-TC AC 600 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 6000 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 6000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details MULTIFLEX 600-C schwarz 18 G 18 AWG
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach ASTM B174 Class M, AWG-Maße
-
- Aderisolation: Spezial-PVC, mit transparenter Nylon-Umhüllung
-
- Aderkennzeichnung: schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter
-
- Adern mit optimal abgestimmten Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Vliesbewicklung
-
- Abschirmung: Geflecht aus verzinnten Cu-Drähten, Bedeckung ca. 85%
-
- Vliesbewicklung
-
- Außenmantel: Spezial-PVC
-
- Mantelfarbe: schwarz (RAL 9005)
-
- Längenmarkierung: in feet
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung (SUN RES)
-
- zur Verwendung im Freien
-
- erdverlegbar (DIR BUR)
-
- schleppkettenfähig
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- ölbeständig nach UL Std 1277 Tab. 12.2, Oil Res I / Oil Res II
-
- Impact Test (-ER) nach UL Std. 1277 No. 23
-
- Crushing Test (-ER) nach UL Std. 1277 No. 24
-
- erdverlegbar (DIR BUR) nach UL Std. 1277 No. 5 (wet-locations insulation), No. 19 (crushing test)
-
- Vertical-Tray Flame Test (FT4) nach UL Std. 1277 No. 15 / UL Std. 1685
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
- ECOLAB®
- Artikel mit Schutzleiter (GN-GE): für explosionsgefährdete Umgebungen - Class 1 Div. 2 nach NEC Art 501
Hinweise
-
- der Leiteraufbau basiert auf AWG-Maßen, Angaben zum Nennquerschnitt sind angenähert und dienen nur der Orientierung
-
- zum Einsatz in Energieführungssystemen:
- 1) die Montageanweisung ist zu beachten
- 2) bei besonderen Anwendungen empfehlen wir, uns zu kontaktieren sowie unseren Erhebungsbogen für Energieführungssysteme zu nutzen
Verwendung
-
- HELUKABEL® MULTIFLEX 600-C ist eine hochflexible, ölbeständige Steuerleitung. Durch die spezielle Kombination von TC-ER, PLTC-ER und ITC-ER kann diese Leitung als Anschlussleitung für Industrieanlagen und Maschinen nach NFPA 79 eingesetzt werden. Zugelassen für die offene, ungeschützte Verlegung in Kabeltrassen zur Maschine. Die hervorragende Ölbeständigkeit (OIL RES I & II) ermöglicht eine lange Lebensdauer. Für industrielle Anwendungen in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen. Empfohlene Anwendungen: Produktionslinien, Abfüllanlagen, Maschinenbau, Schaltschränke, Förderanlagen, Verpackungsmaschinen, Automobilindustrie. EMV = Elektromagnetische Verträglichkeit; um die EMV-Eigenschaften zu optimieren, empfehlen wir eine beidseitige und großflächige Rundumkontaktierung des Kupfergeflechtes.