![KVA-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90800_TZ_1520x1160.jpg)
![KVA-MS](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M90800_TZ_1520x1160.jpg)
KVA-MS PG 21 (KD 17,0-21,0 mm) SW 30 GL 7
Art.-Nr. 90373
Artikeldetails KVA-MS PG 21 (KD 17,0-21,0 mm) SW 30 GL 7
- Art.-Nr.
- 90373
- Artikelbezeichnung
- KVA-MS PG 21 (KD 17,0-21,0 mm) SW 30 GL 7
- Gewindeart
- PG
- Farbe Dichteinsätze
- braun
- Kabel-Ø von / bis mm
- 17.0 - 21.0
- Gewindelänge mm
- 7,0
- Schlüsselweite mm
- 30
- Menge pro Verpackungseinheit
- 25
- anbruchfähig
- nein
- EAN / GTIN
- 4060892354786
- Zolltarifnummer
- 74122000
Technische Daten KVA-MS PG 21 (KD 17,0-21,0 mm) SW 30 GL 7
Vernickelte-Messing-Dichtungskabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -20°C bis +105°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar |
Details KVA-MS PG 21 (KD 17,0-21,0 mm) SW 30 GL 7
Aufbau
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Dichtung: Weich-PVC
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- mit farbig codierten Einsätzen aus Weich-PVC
Eigenschaften
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- großflächige Abdichtung
-
- große Klemmbereiche
Prüfungen
-
- Prüfnorm EN 60423 (metrisches Gewinde)
Hinweise
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Verwendung
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Roboterbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Bahntechnik
-
- Installationstechnik
-
- Schaltschrankbau
Downloads KVA-MS PG 21 (KD 17,0-21,0 mm) SW 30 GL 7
Zubehör
Zu diesem Produkt passende Produkte