JZ-602-PUR grau 8 G 1 mm²
Art.-Nr. 12488
- abrieb-, kerb- und verschleißfest
- 80°C
- 600 V
Artikeldetails JZ-602-PUR grau 8 G 1 mm²
- Art.-Nr.
- 12488
- Artikelbezeichnung
- JZ-602-PUR grau 8 G 1 mm²
- AWG (ca.)
- 18
- Außen-Ø mm (ca.)
- 10,1
- Cu-Zahl per km
- 76,8
- Gewicht kg/km (ca.)
- 152,0
- Kupferbasis in EUR / 100kg
- 150
- Meter pro Verpackungseinheit
- 100, 500, 1000
- individuelle Zuschnitte möglich
- ja
- EAN / GTIN
- 4060892039928
- Zolltarifnummer
- 85444995
Technische Daten JZ-602-PUR grau 8 G 1 mm²
PUR-Steuer- und Anschlussleitung nach UL-Std. 758 (AWM) Style 20939, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperaturbereich | bewegt -5°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C |
Nennspannung | UL (AWM) AC 600 V |
Prüfspannung Ader/Ader | 3000 V |
Durchschlagspannung | 6000 V |
Mindestbiegeradius | bewegt 7,5x Außen-Ø nicht bewegt 4x Außen-Ø |
Details JZ-602-PUR grau 8 G 1 mm²
Aufbau
-
- Cu-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Aderisolation: PVC nach UL-Std. 758 (AWM) Style 10012, CSA-Std. C22.2 No. 210
-
- Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-334, schwarze Adern mit fortlaufenden, weißen Ziffern
-
- Schutzleiter: ab 3 Adern,
- G = mit Schutzleiter GN-GE, in der Außenlage,
- x = ohne Schutzleiter (OZ)
-
- Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
-
- Außenmantel: Spezial-Vollpolyurethan
-
- Mantelfarbe: grau (RAL 7001)
-
- Längenmarkierung: in Meter
Eigenschaften
-
- beständig gegen: Öl, UV-Strahlung, Ozon, Sauerstoff, Witterungseinflüsse, Hydrolyse, Mikroben, Kühlmittel, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen, Fette, Meer- und Gebrauchtwasser
-
- hoch abriebfest, kerbfest, reißfest, schnittfest, verschleißfest, adhäsionsarm
-
- zur Verwendung im Freien
-
- die bei der Fertigung verwendeten Materialien sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Prüfungen
-
- flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT1, UL VW-1
-
- UV-beständig nach DIN EN ISO 4892-2
-
- witterungsbeständig nach DIN EN ISO 4892-2
-
- Zertifizierungen und Zulassungen:
- EAC
Hinweise
-
- der Leiter ist metrisch (mm²) aufgebaut, AWG-Angaben sind angenähert und dienen nur der Orientierung
Verwendung
-
- UL- und CSA approbierte flexible Steuerleitungen bis 600 V, für alle Maschinen im Werkzeug- und Anlagenbau, geeignet für die Verlegung in trockenen, feuchten, nassen Räumen und im Freien bei mittlerer mechanischer Beanspruchung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung. Konzipiert für den exportorientierten Maschinenbauer speziell für USA und Kanada.