PA-Wellschlauch JUMBO PA6 95 grau Art.-Nr. 90409
  • halogenfrei (LS0H)

Artikeldetails

Art.-Nr.
90409
Artikelbezeichnung
PA-Wellschlauch JUMBO PA6 95 grau
Außen-Ø mm (ca.)
106
Farbe
grau
Passend zu Nennweite
95,0
Biegeradius mm
265,0
Innen-Ø mm
91,0
Meter pro Verpackungseinheit
10
individuelle Zuschnitte möglich
nein
EAN / GTIN
4060892380150
Zolltarifnummer
39173300

Technische Daten

PA-Wellschlauch
Temperaturbereich -40°C bis +140°C
kurzzeitig bis +160°C
Belastbarkeit/100mm ca. 1200, 800 N

Details

Aufbau

      • Material: modifizierte Polyamid (PA) 6
      • Entflammbarkeit nach UL 94 (V0)

Eigenschaften

      • halogenfrei
      • cadmiumfrei
      • beständig gegen: Kraftstoffe, Mineralöle, Fette, schwache Basen, schwache Säuren

Hinweise

      • Passende Anschlussverschraubungen:
      • JUMBO Verschraubung

Prüfungen

      • Entflammbarkeit nach UL 94: V0

Verwendung

      • Maschinen- und Anlagenbau
      • Roboterbau
      • Automatisierungstechnik
      • Fahrzeug - und Schiffsbau
      • Bahntechnik
      • Installationstechnik
      • Schaltschrankbau
      • Wellschlauch in Übergröße
      • Kabelschutzschlauch für mittlere bis hohe mechanische Beanspruchungen.

Zubehör

Zu diesem Produkt passende Produkte

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible